Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:03:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-G
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad geradverzahnt, Schmierstoffzufuhr axial
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
geradverzahnt | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 1,5 mm | Modul |
z | 24 | Zähnezahl |
d | 36 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 39 mm | |
B | 15 mm | |
L1 | 34 mm | |
L2 | 44,7 mm | |
L3 | 60,4 mm | |
G1 | M10 | Gewinde |
G2 | M6 | Gewinde |
W | 15 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | G | Schmierzahnräder, geradverzahnt |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch