Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:12:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Schlauchanschlussteil gerade, Zollgewinde
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Technische Daten
G | G1/4 | Gewinde |
DH | 8 mm | Schlauchdurchmesser |
flachdichtend über O-Ring | Dichtung | |
W1 | 13 mm | Schlüsselweite |
W2 | 6 mm | Innensechskant Nennmaß |
L1 | 16,5 mm | Länge |
E | 7 mm | Gewindelänge |
steckbar | Schlauch | |
18 mm | Schlauch Einstecktiefe | |
≈m | 0,02 kg | Gewicht |
Downloads: