Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:11:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP90-180KG
Wälzlagerfett
Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP90
Ersetzt
ARCA.GREASE.TEMP90.180KG
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 90 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 700.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Polyharnstoff | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 148 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 15,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
3 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
180-kg-Fass | Gebinde | |
≈m | 200 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 180 KG | 180 kg Fass |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.