Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:50:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTI3-1KG
Wälzlagerfett
Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI3
Ersetzt
ARCA.GREASE.MULTI3.1KG
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 110 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
3 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Dichte |
1-kg-Dose | Gebinde | |
≈m | 1,084 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 1 KG | 1 kg Dose |