Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:49:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTI2-400G
Wälzlagerfett
Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI2
Ersetzt
ARCA.GREASE.MULTI2.400G
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 110 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 11 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden