Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:38:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4936-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4936K.M.SP, NNU4936SK.M.SP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 405.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 860.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 104.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 9,798 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 200,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 232 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 202 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 3,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden