Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:35:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4924-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4924SK.M.SP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 175.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 41.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,726 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 133,4 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 154,5 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 134,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 2,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |