Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:49:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



N1009-D-K-TVP-SP-XL
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 17.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 238 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 53,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 68,6 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
Etk 1 nom | 66,2 mm | Einspritzteilkreis min |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 3,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
s2 | 3,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 67,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | D | Interne Variante D |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften