Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:18:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VCM71919-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 102 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 124 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 106,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 109,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 102,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 109,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 26,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 146 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 384 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 804 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 423 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.137 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.446 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 82 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 118 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 158 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |