Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7014-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,609 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 77 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 102 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 84,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 80,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 23,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 173 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 460 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 969 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 510 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.397 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.060 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 68 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 100 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 137 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch