Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:53:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HCB7204-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7204C.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 17.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 620 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 40.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 95,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 26,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 40,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 11,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 36 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 135 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 284 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 109 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 432 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 967 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 23 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 41 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 58 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |