Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:36:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71917-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 47.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 92 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 114 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 22,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 117 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 428 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 906 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 346 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.341 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.985 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 67 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 114 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 161 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch