Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71915-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71915C.T.P4S.UL, B71915C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 339,53 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 81 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 99,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 84,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 84,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 20,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 172 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 584 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.189 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 527 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.933 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.206 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 68 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 117 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 168 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch