Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:22:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71902-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71902E.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 4.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.940 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 205 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,023 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 18 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 25,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 8,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 22 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 111 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 255 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 64 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 336 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 805 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 35 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 65 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 92 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden