Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:13:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7017-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7017E.T.P4S.UL, B7017E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,881 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 93 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 122 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 36,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 540 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.874 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 3.919 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.573 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 5.639 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 12.184 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 209 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 336 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 454 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |