Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7016-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 125 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 64.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 41.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 0,84 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 88 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 117 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
a | 24,7 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 15 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 354 N | Preload force light |
FV M | 1.138 N | Preload force medium |
FV H | 2.277 N | Preload force heavy |
KaE L | 1.091 N | Lift-off force light |
KaE M | 3.797 N | Lift-off force medium |
KaE H | 8.119 N | Lift-off force heavy |
ca L | 86 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 145 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 207 N/µm | Axial rigidity heavy |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden