Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:40:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234440-M-SP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 132 mm | Breite |
C | 66 mm | Breite des Außenringes |
Ca | 280.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.060.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 61.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 31,665 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 245 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 291,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
α | 60 ° | Druckwinkel |
a | 514,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
d1 | 274 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B1 | 33 mm | Höhe Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
ca | 1.449 N/µm | Axiale Steifigkeit |
KaE | 5.704 N | Abhebekraft |
Fv | 2.000 N | Vorspannkraft |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Eigenschaften