Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234436-M-SP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite |
C | 60 mm | Breite des Außenringes |
Ca | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 880.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 53.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 23,549 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 221 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 263 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
α | 60 ° | Druckwinkel |
a | 465,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
d1 | 248 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B1 | 30 mm | Höhe Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
ca | 1.315 N/µm | Axiale Steifigkeit |
KaE | 4.733 N | Abhebekraft |
Fv | 1.660 N | Vorspannkraft |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte