Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:18:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN80130-2Z-XL
Axial angular contact ball bearing
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2Z, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Ersetzt
ZKLN 80130.2Z, ZKLN80130-2Z
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,015 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 45 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 100.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 265.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 15.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.700 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 1,4 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 2,265 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 120 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 102 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 105 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 3.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 27,6 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
3 µm | Planlauf | |
ZMA80/120 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM80 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 160 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
20.604 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch