Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:26:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN1034-2RS-PE
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLN 1034.2RS PE
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 34 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 20 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 13.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 18.800 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 10.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 4.600 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,12 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,098 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 28 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 14 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 21 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 325 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 25 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,029 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
5 µm | Planlauf | |
ZM10 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
MA | 6 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
4.891 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Betriebsbedingungen für Lager ZKLN1034-2RS-PE
In Arbeit für ZKLN1034-2RS-PE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA