Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:20:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF1762-2RS-2AP-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLF 1762.2RS 2AP, ZKLF1762-2RS-2AP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 50 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 34.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 63.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 3.300 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,36 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,904 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 37 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 23 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,1 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M6X60 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 6 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 60 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 30 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 48 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 42 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 6 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 60 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 200 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,264 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
ZM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
7.514 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |