Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602012-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Ersetzt
7602012TVP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,004 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,006 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 10 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,08 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 12.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 20.700 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 940 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 14.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 8.000 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 42 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 27 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 17 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 24 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,015 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 476 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM12 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
6.110 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |