Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:36:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTS580
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager YRTS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen
Produktinformationen




Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 580 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,025 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 750 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,035 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 90 mm | Höhe |
Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 820.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 590.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 350 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 21 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 610 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 720 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 11,4 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 18 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 11 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
46 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 11,4 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
42 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 48 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 7,5 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
6 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 68 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
t1 | 10 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 60 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,06 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,11 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 30 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
D1 max | 700 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 9.100 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 10.100 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 533.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 34.300 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 12.500 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 2.000.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften