Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:10:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTCM200-XL
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,015 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,018 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 45 mm | Höhe |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 147.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 850.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 450 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 6 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 9,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 215 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 285 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 7 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 6,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
46 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 7 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
45 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 48 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 7,5 ° | Teilungswinkel |
G | M8 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 14 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 4 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 30 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,03 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,03 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 15 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,025 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
HM | 10 mm | Höhe Wellenscheibe |
D1 max | 274,4 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
DM | 271,12 mm | Durchmesser der Maßverkörperung an der Wellenscheibe |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.900 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 4.100 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 40.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 15.500 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 6.200 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 128.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte