Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN5090-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
H | 60 mm | Höhe |
Ca | 90.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,446 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 67 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 42,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11,5 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 2.470 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 8,42 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA50/75 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 85 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
18.410 N | Vorspannkraft axial |