Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:40:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
XU050077
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 40 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,025 mm | oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | untere Toleranz Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 112 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,04 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 22 mm | Höhe |
≈m | 1,207 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 77,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 21 mm | Höhe Außenring |
La | 97 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 6 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 74 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 6,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 5,5 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 56 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 6 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M8 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
tG | 13 mm | Gewindetiefe |
VSPmin | 0,005 mm | minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,008 mm | maximale Vorspannung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 19.600 N | dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 14.000 N | dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 46.000 N | statische Tragzahl, axial |
C0r | 22.700 N | statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 5.800 N | zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Eigenschaften