Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSA140414-N
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, außenverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 344 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 503,3 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 417 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 30,25 kg | Gewicht |
Abmessungen
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 455 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Da ZT | 480 mm | Freidrehung Außenring |
0 mm | Obere Toleranz Absatzdurchmesser Außenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Absatzdurchmesser Außenring | |
b | 40 mm | Verzahnungsbreite |
m | 5 mm | Modul der Verzahnung |
z | 99 | Zähnezahl |
d0 | 495 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 15.900 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 23.600 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
da | 413 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
h | 44,5 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 368 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
tG | 20 mm | Gewindetiefe |
0,04 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,04 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,06 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,06 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 540.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 143.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 265.000 N | Statische radiale Tragzahl |
VSPmax | 0,03 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 82.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Zuletzt angesehene Produkte