Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VSU200414-RL1
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 20
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 342 mm | Innendurchmesser |
0 mm | untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 486 mm | Außendurchmesser |
-0,5 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 27,71 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 415,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 412,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 460 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 368 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 99.100 N | zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 137.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 660.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cr | 124.000 N | dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 305.000 N | statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Radialluft | RL1 | Radiales Spiel 0 bis 0,1; axiales Kippspiel 0 to 0,21 |
Eigenschaften