Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:19:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VLU200744-ZT-RL1
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 636 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da ZT | 846 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 12 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 42,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 745,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 742,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 820 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 662 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 96.000 N | zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
hA | 20 mm | Ringquerschnitt |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 171.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 530.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cr | 155.000 N | dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 197.000 N | statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Radialluft | RL1 | Radiales Spiel 0 bis 0,1; axiales Kippspiel 0 to 0,21 |
Eigenschaften