Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE30-PB
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offen
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 37 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 63.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 159.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,385 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 34,8 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 46 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
dK | 50,8 mm | Kugeldurchmesser |
α | 17 ° | Kippwinkel |
dOT | 0,021 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,006 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,006 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |