Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE180-AW
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 320 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 86 mm | Höhe |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 6.380.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 31,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 240 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 236 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 335 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 300 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 240 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 224 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 60 mm | Breite des Außenringes |
s | 67,5 mm | Planflächenabstand |
α | 8 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,5 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden