Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GE88-ZO-E
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, offen
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 88,9 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 139,7 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 77,775 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 607.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.760.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 4,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 101,7 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 120,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 66,675 mm | Breite des Außenringes |
dK | 128 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,02 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,018 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,13 - 0,23 | Radialluft |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |