Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:14:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GE250-LO
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offenHigh Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 250 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 400 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 250 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 4.610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 102,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
da max | 317 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 342 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 120 mm | Breite des Außenringes |
dK | 350 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0,046 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,125 - 0,239 | Radialluft |
BUT | -0,46 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,8 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |