Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:40:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GE100-FO-2RS-E
Gelenklager
Standard performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 160 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 85 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 591.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.690.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 5,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 111,2 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 134 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 55 mm | Breite des Außenringes |
dK | 140 mm | Kugeldurchmesser |
α | 14 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,085 - 0,165 | Radialluft |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |