Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:56:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKR10-PB
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 10.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.500 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 62 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 28 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 69,364 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 12,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 19,05 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M10 | Gewindegröße |
h | 48 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 10,5 mm | Breite des Stangenendes |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 28 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
dOT | 0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte