Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
ZWB
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 190 mm | Innendurchmesser |
Do | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 250 mm | Breite |
Cr | 6.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,82 kg | Gewicht |
Abmessungen
f | 5 mm | Fase außen |
Fi min | 1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Di OT | 0,425 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,202 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | C10 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | s8 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0,24 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,13 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h13 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,72 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 1 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -1 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |