Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 68 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 74 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 35 mm | Breite |
Cr | 48.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 125.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,119 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |