Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:57:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 3 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 5 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 9 mm | Breite |
Cr | 1.710 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.480 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 192 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 80.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,34 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |