Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 13 mm | Außendurchmesser |
C | 8 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.280 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 36.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 48.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 6,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 8,7 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 9,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |