Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:40:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 48 mm | Hüllkreis innen |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 48.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 67.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 142,4 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |