Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:20:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4906-2RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4906-2RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 23.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 71,5 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden