Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 40 mm | Hüllkreis innen |
D | 50 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 56.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 76,41 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G40X50X4 | Dichtring | |
SD40X50X4 | Dichtring 2 |
Zuletzt angesehene Produkte