Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 176.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 31.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,822 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 79,3 mm | Anschlussmaß |
Db | 81 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 87,2 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 89 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 88 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |