Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:28:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 23.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 83,14 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 24,5 mm | Anschlussmaß |
Db | 25,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 31,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 32,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 25 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 32 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |