Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:06:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 11.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42,1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21,5 mm | Anschlussmaß |
Db | 22,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 25,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 26,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 26 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte