Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:09:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4840-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4840
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 104.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,769 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 220 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NA4840-XL
In Arbeit für NA4840-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern