Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:33:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 9,525 mm | Hüllkreis innen |
D | 14,288 mm | Außendurchmesser |
C | 7,938 mm | Breite |
Cr | 3.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.950 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 25.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4,42 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | AS3 | Mit (3) |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |