Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:46:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK5020
Nadelhülse
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig
Ersetzt
HK 5020
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 50 mm | Hüllkreis innen |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite |
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 63.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 69,1 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD50X58X4 | Dichtring | |
G50X58X4 | Dichtring 2 | |
LR45X50X20,5 | Verwendbare Innenringe LR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften