Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 35 mm | Under roller diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
C | 20 mm | Width |
Cr | 23.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 46.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.500 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 4.500 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 5.500 1/min | Reference speed |
≈m | 43,724 g | Gewicht |
Dimensions
C1 | 20 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,8 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Additional information
SD35X42X4 | Sealing ring | |
G35X42X4 | Sealing ring 2 | |
LR30X35X20,5 | Suitable inner rings LR | |
IR30X35X20-XL | Suitable inner rings IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften