Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
C | 16 mm | Breite |
Cr | 10.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.940 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 11.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,3 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD16X22X3 | Dichtring | |
G16X22X3 | Dichtring 2 | |
IR12X16X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften